Corning® Gosselin™ Pot, 1070 mL, White PP, White Screw Cap with Seal, Non-assembled, 90/Case
产品编号PR1000-01
- White or ivory Polypropylene (PP)
- Break-resistant
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | PR1000-01 |
数量/包 | 90 /包 |
数量/箱 | 90 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 909978
- 质量证书 – 批号 909344
- 质量证书 – 批号 902528
- 质量证书 – 批号 895025
- 质量证书 – 批号 869759
- 质量证书 – 批号 867649
- 质量证书 – 批号 864081
- 质量证书 – 批号 860299
- 质量证书 – 批号 754672
- 质量证书 – 批号 731050
- 质量证书 – 批号 713653
- 质量证书 – 批号 707543
- 质量证书 – 批号 704529
- 质量证书 – 批号 684149
- 质量证书 – 批号 681830
- 质量证书 – 批号 680059
- 质量证书 – 批号 675792
- 质量证书 – 批号 671387
- 质量证书 – 批号 669193
- 质量证书 – 批号 667112
- 质量证书 – 批号 664819
- 质量证书 – 批号 653176
- 质量证书 – 批号 647560
- 质量证书 – 批号 642550
- 质量证书 – 批号 631737
- 质量证书 – 批号 627423
- 质量证书 – 批号 623211
- 质量证书 – 批号 619751
- 质量证书 – 批号 616490
- 质量证书 – 批号 610185