Corning® Gosselin™ Pot, 1070 mL, White PP, White Screw Cap with Seal, Assembled, 70/Case
产品编号PR1000-02
This is the suggested replacement for PR1000-01.
- White or ivory Polypropylene (PP)
- Break-resistant
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PR1000-02 |
| 数量/包 | 70 /包 |
| 数量/箱 | 70 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 974725
- 质量证书 – 批号 974103
- 质量证书 – 批号 970051
- 质量证书 – 批号 963599
- 质量证书 – 批号 962553
- 质量证书 – 批号 962066
- 质量证书 – 批号 939144
- 质量证书 – 批号 938606
- 质量证书 – 批号 936420
- 质量证书 – 批号 925563
- 质量证书 – 批号 924445
- 质量证书 – 批号 918119
- 质量证书 – 批号 916809
- 质量证书 – 批号 909345
- 质量证书 – 批号 902529
- 质量证书 – 批号 897115
- 质量证书 – 批号 890635
- 质量证书 – 批号 885746
- 质量证书 – 批号 885011
- 质量证书 – 批号 883653
- 质量证书 – 批号 879987
- 质量证书 – 批号 873355
- 质量证书 – 批号 870438
- 质量证书 – 批号 867650
- 质量证书 – 批号 865481
- 质量证书 – 批号 859521
- 质量证书 – 批号 856369
- 质量证书 – 批号 854029
- 质量证书 – 批号 853028
- 质量证书 – 批号 852332