Corning® Gosselin™ Pot, 1 L, White PP, White Screw Cap with Seal, Assembled, 80/Case
产品编号PR1050-01
This is the suggested replacement for PR1050-03.
- White or ivory Polypropylene (PP)
- Break-resistant
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PR1050-01 |
| 数量/包 | 80 /包 |
| 数量/箱 | 80 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984911
- 质量证书 – 批号 984347
- 质量证书 – 批号 983795
- 质量证书 – 批号 982615
- 质量证书 – 批号 980642
- 质量证书 – 批号 978883
- 质量证书 – 批号 978299
- 质量证书 – 批号 977730
- 质量证书 – 批号 976519
- 质量证书 – 批号 975351
- 质量证书 – 批号 974726
- 质量证书 – 批号 972309
- 质量证书 – 批号 970052
- 质量证书 – 批号 965608
- 质量证书 – 批号 965079
- 质量证书 – 批号 962554
- 质量证书 – 批号 962067
- 质量证书 – 批号 938071
- 质量证书 – 批号 936421
- 质量证书 – 批号 932820
- 质量证书 – 批号 931820
- 质量证书 – 批号 931298
- 质量证书 – 批号 927769
- 质量证书 – 批号 926691
- 质量证书 – 批号 926147
- 质量证书 – 批号 925004
- 质量证书 – 批号 921580
- 质量证书 – 批号 919955
- 质量证书 – 批号 919385
- 质量证书 – 批号 913226