Corning® Gosselin™ Pot, 500 mL, White PP, White Screw Cap with Seal, Assembled, 160/Case
产品编号PR500-02
This is the suggested replacement for PR500-01.
- White or ivory Polypropylene (PP)
- Break-resistant
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PR500-02 |
| 数量/包 | 160 /包 |
| 数量/箱 | 160 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 974727
- 质量证书 – 批号 973500
- 质量证书 – 批号 972310
- 质量证书 – 批号 971703
- 质量证书 – 批号 970053
- 质量证书 – 批号 969494
- 质量证书 – 批号 965609
- 质量证书 – 批号 965080
- 质量证书 – 批号 960033
- 质量证书 – 批号 939145
- 质量证书 – 批号 937509
- 质量证书 – 批号 934288
- 质量证书 – 批号 932821
- 质量证书 – 批号 924447
- 质量证书 – 批号 922593
- 质量证书 – 批号 921199
- 质量证书 – 批号 919956
- 质量证书 – 批号 919386
- 质量证书 – 批号 918121
- 质量证书 – 批号 916191
- 质量证书 – 批号 912585
- 质量证书 – 批号 911292
- 质量证书 – 批号 909346
- 质量证书 – 批号 903176
- 质量证书 – 批号 897862
- 质量证书 – 批号 895027
- 质量证书 – 批号 893620
- 质量证书 – 批号 889878
- 质量证书 – 批号 880658
- 质量证书 – 批号 871186