Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Gosselin™ Straight Container, 60 mL, PP, White Screw Cap, Assembled, 70/Bag, 700/Case
产品编号TP35C-013
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP35C-013 |
| 数量/包 | 70 /包 |
| 数量/箱 | 700 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颈式样 | 广口 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979296
- 质量证书 – 批号 979295
- 质量证书 – 批号 976295
- 质量证书 – 批号 975159
- 质量证书 – 批号 972721
- 质量证书 – 批号 970941
- 质量证书 – 批号 969308
- 质量证书 – 批号 967072
- 质量证书 – 批号 966493
- 质量证书 – 批号 965423
- 质量证书 – 批号 965422
- 质量证书 – 批号 963423
- 质量证书 – 批号 962398
- 质量证书 – 批号 961459
- 质量证书 – 批号 938956
- 质量证书 – 批号 938435
- 质量证书 – 批号 938434
- 质量证书 – 批号 937343
- 质量证书 – 批号 935698
- 质量证书 – 批号 934609
- 质量证书 – 批号 932144
- 质量证书 – 批号 931086
- 质量证书 – 批号 930383
- 质量证书 – 批号 928162
- 质量证书 – 批号 927049
- 质量证书 – 批号 925962
- 质量证书 – 批号 925369
- 质量证书 – 批号 924238
- 质量证书 – 批号 924237
- 质量证书 – 批号 924236