Corning® Gosselin™ Straight Container, 60 mL, White PP with White Spoon, Red Screw Cap, Assembled, Sterile, 70/Bag, 700/Case
产品编号TP35C-025
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | TP35C-025 |
数量/包 | 700 /包 |
数量/箱 | 700 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 897886
- 质量证书 – 批号 897139
- 质量证书 – 批号 893645
- 质量证书 – 批号 892922
- 质量证书 – 批号 885037
- 质量证书 – 批号 882958
- 质量证书 – 批号 880013
- 质量证书 – 批号 876823
- 质量证书 – 批号 871928
- 质量证书 – 批号 870462
- 质量证书 – 批号 861827
- 质量证书 – 批号 859547
- 质量证书 – 批号 857949
- 质量证书 – 批号 855617
- 质量证书 – 批号 852358
- 质量证书 – 批号 850120
- 质量证书 – 批号 848613
- 质量证书 – 批号 845939
- 质量证书 – 批号 833649
- 质量证书 – 批号 828534
- 质量证书 – 批号 822939
- 质量证书 – 批号 813227
- 质量证书 – 批号 811386
- 质量证书 – 批号 810698
- 质量证书 – 批号 802469
- 质量证书 – 批号 797848
- 质量证书 – 批号 795096
- 质量证书 – 批号 791273
- 质量证书 – 批号 790032
- 质量证书 – 批号 779850