Corning® Gosselin™ Straight Container, 125 mL, PP, White Screw Cap, Assembled, Sterile, 380/Case
产品编号TP52C-003
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP52C-003 |
| 数量/包 | 380 /包 |
| 数量/箱 | 380 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 989755
- 质量证书 – 批号 986917
- 质量证书 – 批号 983633
- 质量证书 – 批号 978123
- 质量证书 – 批号 972734
- 质量证书 – 批号 969862
- 质量证书 – 批号 968166
- 质量证书 – 批号 965962
- 质量证书 – 批号 963434
- 质量证书 – 批号 960959
- 质量证书 – 批号 936258
- 质量证书 – 批号 935710
- 质量证书 – 批号 930395
- 质量证书 – 批号 924254
- 质量证书 – 批号 921434
- 质量证书 – 批号 919195
- 质量证书 – 批号 915998
- 质量证书 – 批号 913701
- 质量证书 – 批号 909771
- 质量证书 – 批号 908468
- 质量证书 – 批号 904944
- 质量证书 – 批号 901648
- 质量证书 – 批号 900409
- 质量证书 – 批号 897582
- 质量证书 – 批号 892637
- 质量证书 – 批号 890381
- 质量证书 – 批号 884793
- 质量证书 – 批号 879753
- 质量证书 – 批号 876567
- 质量证书 – 批号 875202