Corning® Gosselin™ Straight Container, 125 mL, PP, White Screw Cap, Assembled, 380/Case
产品编号TP52C-013
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP52C-013 |
| 数量/包 | 380 /包 |
| 数量/箱 | 380 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 965967
- 质量证书 – 批号 963437
- 质量证书 – 批号 961948
- 质量证书 – 批号 960963
- 质量证书 – 批号 936799
- 质量证书 – 批号 936262
- 质量证书 – 批号 935716
- 质量证书 – 批号 933651
- 质量证书 – 批号 930401
- 质量证书 – 批号 928732
- 质量证书 – 批号 925390
- 质量证书 – 批号 924261
- 质量证书 – 批号 921438
- 质量证书 – 批号 920958
- 质量证书 – 批号 919200
- 质量证书 – 批号 915447
- 质量证书 – 批号 913706
- 质量证书 – 批号 911069
- 质量证书 – 批号 909777
- 质量证书 – 批号 909128
- 质量证书 – 批号 907172
- 质量证书 – 批号 904256
- 质量证书 – 批号 901653
- 质量证书 – 批号 900415
- 质量证书 – 批号 899069
- 质量证书 – 批号 897759
- 质量证书 – 批号 897587
- 质量证书 – 批号 896893
- 质量证书 – 批号 892643
- 质量证书 – 批号 891891