Corning® Gosselin™ Straight Container, 125 mL, PP with White Label, Red Screw Cap, Assembled, Sterile, 380/Case
产品编号TP52C-032
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP52C-032 |
| 数量/包 | 380 /包 |
| 数量/箱 | 380 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 986927
- 质量证书 – 批号 984764
- 质量证书 – 批号 978728
- 质量证书 – 批号 972745
- 质量证书 – 批号 967091
- 质量证书 – 批号 963444
- 质量证书 – 批号 936268
- 质量证书 – 批号 932168
- 质量证书 – 批号 928739
- 质量证书 – 批号 916006
- 质量证书 – 批号 913715
- 质量证书 – 批号 901657
- 质量证书 – 批号 897594
- 质量证书 – 批号 891155
- 质量证书 – 批号 883431
- 质量证书 – 批号 876580
- 质量证书 – 批号 868179
- 质量证书 – 批号 863820
- 质量证书 – 批号 852889
- 质量证书 – 批号 845007
- 质量证书 – 批号 837099
- 质量证书 – 批号 832104
- 质量证书 – 批号 824099
- 质量证书 – 批号 802389
- 质量证书 – 批号 801050
- 质量证书 – 批号 795473
- 质量证书 – 批号 790409
- 质量证书 – 批号 785764
- 质量证书 – 批号 783676
- 质量证书 – 批号 766346