Corning® Gosselin™ Straight Container, 180 mL, PP, Green Screw Cap, Assembled, Sterile, 264/Case
产品编号TP53C-004
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP53C-004 |
| 数量/包 | 264 /包 |
| 数量/箱 | 264 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982319
- 质量证书 – 批号 978736
- 质量证书 – 批号 970969
- 质量证书 – 批号 963945
- 质量证书 – 批号 939506
- 质量证书 – 批号 930419
- 质量证书 – 批号 920973
- 质量证书 – 批号 908489
- 质量证书 – 批号 902325
- 质量证书 – 批号 897601
- 质量证书 – 批号 893380
- 质量证书 – 批号 886245
- 质量证书 – 批号 884136
- 质量证书 – 批号 839101
- 质量证书 – 批号 837107
- 质量证书 – 批号 834886
- 质量证书 – 批号 824106
- 质量证书 – 批号 822030
- 质量证书 – 批号 803399
- 质量证书 – 批号 801056
- 质量证书 – 批号 796059
- 质量证书 – 批号 767730
- 质量证书 – 批号 733645
- 质量证书 – 批号 723484
- 质量证书 – 批号 716534
- 质量证书 – 批号 713373
- 质量证书 – 批号 704278
- 质量证书 – 批号 693735
- 质量证书 – 批号 687585
- 质量证书 – 批号 683846