Corning® Gosselin™ Bucket, 16 L, White PP with Snap Cap, Non-assembled, 10/Case
产品编号JT16-01
White Polypropylene Closure with temper evident seal Carrying handle
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | JT16-01 |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 10 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 891350
- 质量证书 – 批号 890608
- 质量证书 – 批号 887074
- 质量证书 – 批号 884314
- 质量证书 – 批号 879958
- 质量证书 – 批号 879237
- 质量证书 – 批号 877416
- 质量证书 – 批号 876772
- 质量证书 – 批号 876057
- 质量证书 – 批号 875384
- 质量证书 – 批号 874700
- 质量证书 – 批号 869729
- 质量证书 – 批号 868369
- 质量证书 – 批号 864729
- 质量证书 – 批号 864045
- 质量证书 – 批号 863274
- 质量证书 – 批号 862514
- 质量证书 – 批号 861015
- 质量证书 – 批号 860269
- 质量证书 – 批号 856327
- 质量证书 – 批号 855555
- 质量证书 – 批号 854732
- 质量证书 – 批号 852295
- 质量证书 – 批号 849239
- 质量证书 – 批号 847885
- 质量证书 – 批号 847210
- 质量证书 – 批号 841749
- 质量证书 – 批号 839245
- 质量证书 – 批号 838627
- 质量证书 – 批号 836547