Corning® 300 mL Snap-Seal Sample Containers
产品编号1730-10
These 300 mL (10oz.) Corning Snap-Seal polypropylene containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly.
- The Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure.
- The specially-designed hinged cap stays in place in use, reducing the chance of sample contamination.
- The containers are graduated in both milliliters and ounces, and the cap has a rough surface for marking.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 1730-10 |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖颜色 | 本色 |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17626004
- 质量证书 – 批号 13526003
- 质量证书 – 批号 03826002
- 质量证书 – 批号 00626001
- 质量证书 – 批号 36425009
- 质量证书 – 批号 34625008
- 质量证书 – 批号 30325007
- 质量证书 – 批号 25825006
- 质量证书 – 批号 21425005
- 质量证书 – 批号 18225004
- 质量证书 – 批号 14525003
- 质量证书 – 批号 09525002
- 质量证书 – 批号 04925001
- 质量证书 – 批号 35524013
- 质量证书 – 批号 35224012
- 质量证书 – 批号 31424011
- 质量证书 – 批号 31424010
- 质量证书 – 批号 26724009
- 质量证书 – 批号 23724008
- 质量证书 – 批号 22724007
- 质量证书 – 批号 20524006
- 质量证书 – 批号 09324003
- 质量证书 – 批号 08024002
- 质量证书 – 批号 01524001
- 质量证书 – 批号 33823006
- 质量证书 – 批号 30823005
- 质量证书 – 批号 27923004
- 质量证书 – 批号 23523003
- 质量证书 – 批号 17323002
- 质量证书 – 批号 04623001