Corning® Lid Only
产品编号430181
These replacement snap-on polyethylene lids fit on the Corning® 250 mL containers (Nos. 430179 and 430180) and are nonpyrogenic
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430181 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24026007
- 质量证书 – 批号 10626052
- 质量证书 – 批号 24525011
- 质量证书 – 批号 34524042
- 质量证书 – 批号 02724021
- 质量证书 – 批号 34623021
- 质量证书 – 批号 31723037
- 质量证书 – 批号 23323024
- 质量证书 – 批号 01223043
- 质量证书 – 批号 21322122
- 质量证书 – 批号 18022067
- 质量证书 – 批号 34121033
- 质量证书 – 批号 33421031
- 质量证书 – 批号 19321117
- 质量证书 – 批号 17921067
- 质量证书 – 批号 16521083
- 质量证书 – 批号 03819040
- 质量证书 – 批号 02119165
- 质量证书 – 批号 34518054
- 质量证书 – 批号 32518058
- 质量证书 – 批号 15918006
- 质量证书 – 批号 10918005
- 质量证书 – 批号 10518004
- 质量证书 – 批号 10418003
- 质量证书 – 批号 06818002
- 质量证书 – 批号 00818001
- 质量证书 – 批号 26317005
- 质量证书 – 批号 17817004
- 质量证书 – 批号 17717003
- 质量证书 – 批号 07317002