text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolCell® 5 mL LX,细胞降温盒,可放12支3.5 mL至5 mL冻存管,紫色

产品编号432005

电子邮件


康宁CoolCell 5 mL LX放入-80°C冰箱时,可实现降温速度为-1°C/分钟的无乙醇冷冻,这是大多数细胞和细胞系的理想冻存条件。结合使用密度均匀的交联聚乙烯泡沫、固态核心以及径向对称分布的冻存管,可获得一致且可重复的降温曲线。聚乙烯泡沫为非吸收性泡沫,对周围温度影响极小;因此可保护旁边的冷冻样品。这种低热量的特点还可确保CoolCell LX细胞降温盒从冰箱取出后可迅速恢复至室温。

  • 可放12支标准3.5 mL至5.0 mL冻存管。
  • 径向对称分布的冻存管有助于均匀降温。
  • 孔已编号,便于识别样品。
  • 采用斜面盒盖,可安全抓取且易于打开。
  • 盒盖打开后,露出冻存管顶部,便于快速取出冷冻样品。



  • You might also be interested in
    Corning® 外旋冻存管
    Corning® 带条码外旋和内旋聚丙烯冻存管
    Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
    Corning® 冻存管夹,5/箱,混色
    详情
    产品编号   432005
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Corning®  
    应用   诊断  
    产品规格文件
    Compatible Accessories
    Corning® 冻存管夹,5/箱,混色
    Corning® CoolCell® 5 mL填充管,适用于CoolCell 5 mL LX细胞降温盒