text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolCell® FTS30,细胞降温盒,可放30支1 mL或2 mL冻存管,绿色

产品编号432008

电子邮件


CoolCell FTS30采用固态核心和可控微对流技术,通过底部进气口均匀吸入-80°C冰箱内的冷空气,并使冷空气均匀分散在每支冻存管周围,然后通过顶部排气口排放冻存管释放的热量。内部冻存管模块可放30支冻存管,只需一个步骤即可取出。每支冻存管可实现-1°C/分钟的降温速度,获得一致且可重复的降温曲线,升温曲线高度可重复。密度均匀的交联聚乙烯泡沫降温盒具有低蓄热的特点,可在不升高周围冰箱温度的情况下进行冷冻,因此可以保护旁边的样品。

  • 可放30支标准1.0 mL至2.0 mL冻存管。
  • 采用可控微对流技术,可均匀冷冻30支冻存管。
  • 冻存管托盘可拆卸,只需一个步骤即可放入和取出样品。



  • You might also be interested in
    Corning® 外旋冻存管
    Corning® 带条码外旋和内旋聚丙烯冻存管
    Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
    Corning® 冻存管夹,5/箱,混色
    详情
    产品编号   432008
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Corning®  
    应用   诊断  
    产品规格文件
    Compatible Accessories
    Corning® 冻存管夹,5/箱,混色
    可取出的冻存管模块,适合CoolCell FTS30
    Corning® CoolCell® 2 mL填充管,适用于CoolCell LX和CoolCell FTS30细胞降温盒