text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolCell® SV10细胞降温盒,可放6支10 mL血清管

产品编号432011

电子邮件


康宁CoolCell无乙醇细胞降温盒可在-80°C冰箱中实现降温速度为-1°C/分钟的标准化细胞冻存,无需乙醇或其他液体。经验证,适用于多种细胞类型,包括干细胞、原代细胞、PBMC细胞系、昆虫细胞、酵母和其他细胞。专有的CoolCell技术采用具有热传导功能的合金核心和高绝缘性外层材料来控制散热速度,从而实现具有可重复性的细胞冻存。CoolCell细胞降温盒使用简便,效果与昂贵的可编程冰柜相当。

  • 可放6支标准10.0 mL注射用安瓿瓶。
  • 径向对称分布的注射用安瓿瓶有助于均匀降温。
  • 盒盖易于打开。
  • 盒盖打开后,露出冻存管顶部,便于快速取出冷冻样品。



  • You might also be interested in
    Corning® 外旋冻存管
    Corning® 带条码外旋和内旋聚丙烯冻存管
    Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
    Corning® 冻存管夹,5/箱,混色
    详情
    产品编号   432011
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Corning®  
    应用   诊断  
    产品规格文件