text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolCell® LX,细胞降温盒,可放12支1 mL或2 mL冻存管,4包,紫色、橙色、绿色和粉色

产品编号432138

电子邮件


康宁CoolCell LX放入-80°C冰箱时,可实现降温速度为-1°C/分钟的无乙醇冷冻,这是大多数细胞和细胞系的理想冻存条件。结合使用密度均匀的交联聚乙烯泡沫、固态核心以及径向对称分布的冻存管,可获得一致且可重复的降温曲线。聚乙烯泡沫为非吸收性泡沫,对周围温度影响极小;因此可保护旁边的冷冻样品。这种低热量的特点还可确保CoolCell LX细胞降温盒从冰箱取出后可迅速恢复至室温。

  • 可放12支标准1.0 mL至2.0 mL冻存管。
  • 孔已编号,便于识别样品。
  • 采用斜面盒盖,可安全抓取且易于打开。



You might also be interested in
Corning® 外旋冻存管
Corning® 带条码外旋和内旋聚丙烯冻存管
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
Corning® 冻存管夹,5/箱,混色
详情
产品编号   432138
数量/包   1 /包  
数量/箱   4 /箱  
品牌   Corning®  
颜色   紫色 橙色 绿色 粉色  
直径   11.7 cm (近似值)  
高度   10.13 cm  
孔直径   12.7 mm  
应用   诊断  
产品规格文件
Compatible Accessories
Corning® CoolCell® 2 mL填充管,适用于CoolCell LX和CoolCell FTS30细胞降温盒
Corning® 冻存管夹,5/箱,混色