Corning® 2 mL带1D和2D条码内旋聚丙烯冻存管
产品编号8670
 
            - 圆底,容量为2 mL
- 独特的1D和2D条码和供人识别字符
- 由聚丙烯制成,可耐受低至-196°C的超低温
- 管盖可确保密封且可与自动开盖装置兼容
- 底部锁定
- 无菌 (SAL 10⁻⁶)
- 经认证无热原且不含DNase/RNase
	已添加至购物车
  
   详情
| 产品编号 | 8670 | 
| 数量/包 | 50 /包 | 
| 数量/箱 | 500 /箱 | 
| 品牌 | Corning® | 
| 带条码 | 是 | 
| 底部式样 | 圆形自立式 | 
| 盖颜色 | 橙色 | 
| 盖材料 | 聚乙烯 | 
| 盖式样 | 内螺纹 | 
| 容量 | 2 mL | 
| 颜色 | 本色 | 
| 自立式 | 是 | 
| 硅胶垫圈 | 是 | 
| 无菌 | 是 | 
| Product Material | 聚丙烯 | 
| 应用 | 诊断 | 
产品规格文件
      
      Compatible Accessories
		
	可用的证书
- 质量证书 – 批号 21325727
- 质量证书 – 批号 20925719
- 质量证书 – 批号 12825417
- 质量证书 – 批号 05725192
- 质量证书 – 批号 19924551
- 质量证书 – 批号 06524130
- 质量证书 – 批号 36321022
- 质量证书 – 批号 29921014
- 质量证书 – 批号 24921964
- 质量证书 – 批号 11021366
- 质量证书 – 批号 04321067
- 质量证书 – 批号 25420716
- 质量证书 – 批号 05020128
- 质量证书 – 批号 19819692
- 质量证书 – 批号 19817544
- 质量证书 – 批号 06617161
- 质量证书 – 批号 14816409