text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 2 mL带1D和2D条码外旋聚丙烯冻存管

产品编号8671

电子邮件


  • 圆底,容量为2 mL
  • 独特的1D和2D条码和供人识别字符
  • 由聚丙烯制成,可耐受低至-196°C的超低温
  • 管盖可确保密封且可与自动开盖装置兼容
  • 底部锁定
  • 无菌 (SAL 10⁻⁶)
  • 经认证无热原且不含DNase/RNase



详情
产品编号   8671
数量/包   50 /包  
数量/箱   500 /箱  
品牌   Corning®  
带条码   是  
底部式样   圆形自立式  
盖颜色   橙色  
盖材料   聚乙烯  
盖式样   外螺纹  
容量   2 mL  
颜色   本色  
自立式   是  
硅胶垫圈   是  
无菌   是  
Product Material   聚丙烯  
应用   诊断  
产品规格文件
Compatible Accessories
Corning® 冻存管夹,5/箱,混色