低温冻存和配件
冻存管
Corning® 外旋冻存管
Corning® 外旋冻存管
电子邮件
打印
质量证书
由聚丙烯制成,可耐受低至-196°C的超低温
带有黑色刻度和大块标记区
冻存管配有硅胶垫圈,确保密封。
2 mL自立式冻存管盖有5种颜色可选
。
冻存管可配不同颜色的色标。
自立式冻存管底部采用特殊设计,可以单手操作,将其固定到冷冻架与冷冻盘 (货号:431131) 上。
每箱均有免费的泡沫管架
不含RNase/DNase
无菌
无热原
选择规格
管容积
1.2 mL
2 mL
4 mL
5 mL
Show More
底部式样
圆形
Show More
可立
是
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
430663
Corning® 5 mL外旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底
50 /包
500 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车