Corning® 2 mL红色盖内旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底
产品编号431420

- 圆底,容量为2 mL
- 自立式设计
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 底部采用特殊设计,可以单手操作,将冻存管固定到冷冻架与冷冻盘 (货号430525或431131) 上
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431420 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
带条码 | 没有 |
底部式样 | 圆形自立式 |
盖颜色 | 红色 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖式样 | 内螺纹 |
容量 | 2 mL |
颜色 | 本色 |
自立式 | 是 |
硅胶垫圈 | 是 |
无菌 | 是 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01525272
- 质量证书 – 批号 34224002
- 质量证书 – 批号 09224056
- 质量证书 – 批号 08124002
- 质量证书 – 批号 23423022
- 质量证书 – 批号 20023009
- 质量证书 – 批号 06823020
- 质量证书 – 批号 24822058
- 质量证书 – 批号 23822037
- 质量证书 – 批号 23722041
- 质量证书 – 批号 09022036
- 质量证书 – 批号 19521062
- 质量证书 – 批号 09021038
- 质量证书 – 批号 02021050
- 质量证书 – 批号 24420074
- 质量证书 – 批号 05920031
- 质量证书 – 批号 26319022
- 质量证书 – 批号 09219042
- 质量证书 – 批号 09119064
- 质量证书 – 批号 20118058
- 质量证书 – 批号 13218005
- 质量证书 – 批号 13118004
- 质量证书 – 批号 11218003
- 质量证书 – 批号 04418002
- 质量证书 – 批号 03918001
- 质量证书 – 批号 33617007
- 质量证书 – 批号 22617006
- 质量证书 – 批号 21217005
- 质量证书 – 批号 17417004
- 质量证书 – 批号 12817003