Corning® Gosselin™ 培养皿,100 x 15 mm,无透气孔,灭菌,双层外包装袋,33/袋,825/箱
产品编号BP90B-102
- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
- No vent
- Sterile
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | BP90B-102 |
| 数量/包 | 33 /包 |
| 数量/箱 | 825 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 977071
- 质量证书 – 批号 971655
- 质量证书 – 批号 970196
- 质量证书 – 批号 937670
- 质量证书 – 批号 923977
- 质量证书 – 批号 923976
- 质量证书 – 批号 923975
- 质量证书 – 批号 917646
- 质量证书 – 批号 916374
- 质量证书 – 批号 910190
- 质量证书 – 批号 910189
- 质量证书 – 批号 904028
- 质量证书 – 批号 900183
- 质量证书 – 批号 893827
- 质量证书 – 批号 890867
- 质量证书 – 批号 890866
- 质量证书 – 批号 885235
- 质量证书 – 批号 880874
- 质量证书 – 批号 876303
- 质量证书 – 批号 876302
- 质量证书 – 批号 876301
- 质量证书 – 批号 875634
- 质量证书 – 批号 872892
- 质量证书 – 批号 867909
- 质量证书 – 批号 862765
- 质量证书 – 批号 855888
- 质量证书 – 批号 854239
- 质量证书 – 批号 854238
- 质量证书 – 批号 845482
- 质量证书 – 批号 845481