Corning® Gosselin™ 培养皿,100 x 15 mm,无透气孔,无菌,33/袋,825/箱
产品编号SB90-101
- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
- No vent
- Aseptic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SB90-101 |
| 数量/包 | 33 /包 |
| 数量/箱 | 825 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 977073
- 质量证书 – 批号 977072
- 质量证书 – 批号 971656
- 质量证书 – 批号 970371
- 质量证书 – 批号 970370
- 质量证书 – 批号 938571
- 质量证书 – 批号 938043
- 质量证书 – 批号 937873
- 质量证书 – 批号 937872
- 质量证书 – 批号 930349
- 质量证书 – 批号 930348
- 质量证书 – 批号 926095
- 质量证书 – 批号 924784
- 质量证书 – 批号 924200
- 质量证书 – 批号 924199
- 质量证书 – 批号 916567
- 质量证书 – 批号 916566
- 质量证书 – 批号 910376
- 质量证书 – 批号 910375
- 质量证书 – 批号 904203
- 质量证书 – 批号 900355
- 质量证书 – 批号 894033
- 质量证书 – 批号 894032
- 质量证书 – 批号 894031
- 质量证书 – 批号 892576
- 质量证书 – 批号 891086
- 质量证书 – 批号 885436
- 质量证书 – 批号 885435
- 质量证书 – 批号 881091
- 质量证书 – 批号 876515