Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Gosselin™ 培养皿,100 x 15 mm,1个透气孔,无菌,33/袋,825/箱
产品编号SB91-101
- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
- 1 vent
- Aseptic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SB91-101 |
| 数量/包 | 33 /包 |
| 数量/箱 | 825 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 972687
- 质量证书 – 批号 963562
- 质量证书 – 批号 938048
- 质量证书 – 批号 931272
- 质量证书 – 批号 928851
- 质量证书 – 批号 928118
- 质量证书 – 批号 922437
- 质量证书 – 批号 917370
- 质量证书 – 批号 909236
- 质量证书 – 批号 907773
- 质量证书 – 批号 897037
- 质量证书 – 批号 882638
- 质量证书 – 批号 878432
- 质量证书 – 批号 875829
- 质量证书 – 批号 866612
- 质量证书 – 批号 862983
- 质量证书 – 批号 859233
- 质量证书 – 批号 839826
- 质量证书 – 批号 838583
- 质量证书 – 批号 834080
- 质量证书 – 批号 832060
- 质量证书 – 批号 828451
- 质量证书 – 批号 828243
- 质量证书 – 批号 827831
- 质量证书 – 批号 816705
- 质量证书 – 批号 816079
- 质量证书 – 批号 809900
- 质量证书 – 批号 809711
- 质量证书 – 批号 803341
- 质量证书 – 批号 801830