text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Gosselin™ Contact Dish, Domed Base with Tight Lid, 4 Vents, Sterile, Double Outer Bag, 20/Bag, 920/Case

产品编号BB64-11

电子邮件
  • 65 x 14.5 mm (D x H)
  • 0/3/4个透气孔
  • 透明聚苯乙烯 (PS)
  • 最佳的平整度
  • 易握盖
  • 10x10 mm模制网格

Available for purchase in April.



Contact Customer Service
You might also be interested in
Corning® Gosselin™ Inoculating Loops
Stripette™ Serological Pipets
Corning® Gosselin™ Spreaders
Corning® Gosselin™ Autoclavable Bags
详情
产品编号   BB64-11
数量/包   20 /包  
数量/箱   920 /箱  
品牌   Corning®  
培养皿式样   皮氏  
皮氏培养皿式样   60 mm x 15 mm  
直径   65 mm (近似值)  
高度   14.5 mm (近似值)  
应用   环境和水质检测 药品质量控制和生命科学  
Dish Type   Slippable  
Vented   是  
产品规格文件