Corning® Gosselin™ Contact Dish, 3 Vents, Sterile, Double Outer Bag, 20/Bag, 920/Case
产品编号BP63-41
- 65 x 14.5 mm (D x H)
- 0/3/4个透气孔
- 透明聚苯乙烯 (PS)
- 最佳的平整度
- 易握盖
- 10x10 mm模制网格
Available for purchase in April.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | BP63-41 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 920 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养皿式样 | 皮氏 |
| 皮氏培养皿式样 | 60 mm x 15 mm |
| 直径 | 65 mm (近似值) |
| 高度 | 14.5 mm (近似值) |
| 应用 | 环境和水质检测 药品质量控制和生命科学 |
| Dish Type | Slippable |
| Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书