Corning® Gosselin™ 方形培养皿,120 x 15 mm,4个透气孔,灭菌,14/袋,252/箱
产品编号BP124-05
- 120 x 120 mm
- 透明聚苯乙烯 (PS)
- 最佳的平整度
- 灭菌或无菌
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | BP124-05 |
| 数量/包 | 14 /包 |
| 数量/箱 | 252 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养皿式样 | 皮氏 |
| 皮氏培养皿式样 | 120 mm x 120 mm |
| 直径 | 120.5 mm (近似值) |
| 高度 | 15.8 mm (近似值) |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
| Dish Type | Slippable |
| Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 973059
- 质量证书 – 批号 971840
- 质量证书 – 批号 970171
- 质量证书 – 批号 970170
- 质量证书 – 批号 968477
- 质量证书 – 批号 967386
- 质量证书 – 批号 966803
- 质量证书 – 批号 965732
- 质量证书 – 批号 965731
- 质量证书 – 批号 965203
- 质量证书 – 批号 964678
- 质量证书 – 批号 964677
- 质量证书 – 批号 963712
- 质量证书 – 批号 963180
- 质量证书 – 批号 962647
- 质量证书 – 批号 962646
- 质量证书 – 批号 961219
- 质量证书 – 批号 961218
- 质量证书 – 批号 960711
- 质量证书 – 批号 960710
- 质量证书 – 批号 960159
- 质量证书 – 批号 939255
- 质量证书 – 批号 939254
- 质量证书 – 批号 939104
- 质量证书 – 批号 938184
- 质量证书 – 批号 937643
- 质量证书 – 批号 932950
- 质量证书 – 批号 932949
- 质量证书 – 批号 932407
- 质量证书 – 批号 931383