Corning® Gosselin™ 培养皿,150 x 15 mm,3个透气孔,灭菌,11/袋,176/箱
产品编号BP143-06


- 直径140 mm
- 透明聚苯乙烯 (PS)
- 最佳的平整度
- 无透气孔或3个透气孔
- 灭菌或无菌

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | BP143-06 |
数量/包 | 11 /包 |
数量/箱 | 176 /箱 |
品牌 | Corning® |
培养皿式样 | 皮氏 |
皮氏培养皿式样 | 150 mm x 15 mm |
直径 | 140 mm (近似值) |
高度 | 20.6 mm (近似值) |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
Dish Type | Slippable |
Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 918293
- 质量证书 – 批号 917620
- 质量证书 – 批号 916355
- 质量证书 – 批号 915767
- 质量证书 – 批号 913429
- 质量证书 – 批号 911455
- 质量证书 – 批号 906075
- 质量证书 – 批号 906074
- 质量证书 – 批号 900813
- 质量证书 – 批号 900158
- 质量证书 – 批号 898774
- 质量证书 – 批号 898773
- 质量证书 – 批号 895923
- 质量证书 – 批号 893792
- 质量证书 – 批号 891592
- 质量证书 – 批号 890076
- 质量证书 – 批号 883129
- 质量证书 – 批号 882384
- 质量证书 – 批号 882383
- 质量证书 – 批号 880171
- 质量证书 – 批号 876978
- 质量证书 – 批号 876266
- 质量证书 – 批号 872863
- 质量证书 – 批号 872862
- 质量证书 – 批号 872120
- 质量证书 – 批号 869297
- 质量证书 – 批号 867096
- 质量证书 – 批号 865671
- 质量证书 – 批号 865670
- 质量证书 – 批号 863517