Falcon® 60 mm x 15 mm细菌培养皿,未经TC处理,20/包,500/箱
产品编号351007

Falcon® 60mm x 15mm Falcon® 标准型细菌培养皿,未处理聚苯乙烯,20/包,500/箱,无菌

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 351007 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Falcon® |
培养皿式样 | 皮氏 |
皮氏培养皿式样 | 60 mm x 15 mm |
表面处理 | 未处理 |
细胞生长面积 | 21.29 cm² |
直径 | 60 mm |
外径 | 54.81 mm |
无菌 | 是 |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
Dish Type | Stackable |
Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9354003
- 质量证书 – 批号 9353002
- 质量证书 – 批号 9352005
- 质量证书 – 批号 9352004
- 质量证书 – 批号 9350006
- 质量证书 – 批号 9293012
- 质量证书 – 批号 9288013
- 质量证书 – 批号 9254002
- 质量证书 – 批号 9252012
- 质量证书 – 批号 9249002
- 质量证书 – 批号 9246004
- 质量证书 – 批号 9244012
- 质量证书 – 批号 9235005
- 质量证书 – 批号 9231023
- 质量证书 – 批号 9228006
- 质量证书 – 批号 9227007
- 质量证书 – 批号 9197015
- 质量证书 – 批号 9177006
- 质量证书 – 批号 9175018
- 质量证书 – 批号 9172014
- 质量证书 – 批号 9171016
- 质量证书 – 批号 9168042
- 质量证书 – 批号 9163007
- 质量证书 – 批号 9161023
- 质量证书 – 批号 9160013
- 质量证书 – 批号 9154003
- 质量证书 – 批号 9142001
- 质量证书 – 批号 9134001
- 质量证书 – 批号 9132004
- 质量证书 – 批号 9128003