Corning® BioCoat® Collagen I 75cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap
产品编号354485
Corning BioCoat products come in a variety of pre-coated options and are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354485 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24724023
- 质量证书 – 批号 22524039
- 质量证书 – 批号 19124026
- 质量证书 – 批号 16924019
- 质量证书 – 批号 12724025
- 质量证书 – 批号 11324023
- 质量证书 – 批号 09224027
- 质量证书 – 批号 08624026
- 质量证书 – 批号 07224014
- 质量证书 – 批号 04324044
- 质量证书 – 批号 03024009
- 质量证书 – 批号 01524004
- 质量证书 – 批号 34923006
- 质量证书 – 批号 34223008
- 质量证书 – 批号 31723008
- 质量证书 – 批号 21923020
- 质量证书 – 批号 20523005
- 质量证书 – 批号 12823014
- 质量证书 – 批号 18922013
- 质量证书 – 批号 18222023
- 质量证书 – 批号 15422015
- 质量证书 – 批号 12622035
- 质量证书 – 批号 11222016
- 质量证书 – 批号 08422010
- 质量证书 – 批号 35721008
- 质量证书 – 批号 27421013
- 质量证书 – 批号 23921010
- 质量证书 – 批号 18321010
- 质量证书 – 批号 17621012
- 质量证书 – 批号 16921015