Corning® BioCoat® Collagen I 25cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap
产品编号356484
Corning BioCoat products come in a variety of pre-coated options and are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356484 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18126026
- 质量证书 – 批号 34925014
- 质量证书 – 批号 34925013
- 质量证书 – 批号 09725019
- 质量证书 – 批号 06225012
- 质量证书 – 批号 04525012
- 质量证书 – 批号 34424017
- 质量证书 – 批号 22224013
- 质量证书 – 批号 19724030
- 质量证书 – 批号 03924053
- 质量证书 – 批号 03624010
- 质量证书 – 批号 01924011
- 质量证书 – 批号 00224015
- 质量证书 – 批号 32023004
- 质量证书 – 批号 30323008
- 质量证书 – 批号 26123004
- 质量证书 – 批号 21923014
- 质量证书 – 批号 21223010
- 质量证书 – 批号 19823010
- 质量证书 – 批号 10023009
- 质量证书 – 批号 03023021
- 质量证书 – 批号 00223007
- 质量证书 – 批号 34622012
- 质量证书 – 批号 30822008
- 质量证书 – 批号 28022010
- 质量证书 – 批号 25922005
- 质量证书 – 批号 18922012
- 质量证书 – 批号 09122010
- 质量证书 – 批号 07022012
- 质量证书 – 批号 06322020