Corning® BioCoat® Collagen I 175cm² Rectangular Straight Neck Cell Culture Flask with Vented Cap
产品编号356487
Coat products come in a variety of pre-coated options and are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356487 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 40 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 直的 |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10426017
- 质量证书 – 批号 07226014
- 质量证书 – 批号 06126021
- 质量证书 – 批号 04026022
- 质量证书 – 批号 34225024
- 质量证书 – 批号 21625025
- 质量证书 – 批号 21325018
- 质量证书 – 批号 16825028
- 质量证书 – 批号 16725009
- 质量证书 – 批号 16025010
- 质量证书 – 批号 08825007
- 质量证书 – 批号 06925026
- 质量证书 – 批号 04225013
- 质量证书 – 批号 03525030
- 质量证书 – 批号 29524011
- 质量证书 – 批号 28224026
- 质量证书 – 批号 26424018
- 质量证书 – 批号 24024015
- 质量证书 – 批号 19024017
- 质量证书 – 批号 16224062
- 质量证书 – 批号 14924041
- 质量证书 – 批号 14224016
- 质量证书 – 批号 13624032
- 质量证书 – 批号 08524032
- 质量证书 – 批号 07724007
- 质量证书 – 批号 05024014
- 质量证书 – 批号 01524009
- 质量证书 – 批号 00224017
- 质量证书 – 批号 34923004
- 质量证书 – 批号 34223012