Corning® 100 mL Class B Reusable Plastic Volumetric Flask, Polypropylene with 14/23 Tapered PP Stopper
产品编号5641P-100
Translucent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 5641P-100 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 平底 |
| 特性 | 可重复使用 |
| 容量 | 100 mL |
| 培养瓶式样 | 体积 |
| 刻度间隔 | 100 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08226001
- 质量证书 – 批号 29725001
- 质量证书 – 批号 29024001
- 质量证书 – 批号 26423001
- 质量证书 – 批号 33622001
- 质量证书 – 批号 24222001
- 质量证书 – 批号 22221001
- 质量证书 – 批号 19321001
- 质量证书 – 批号 05321001
- 质量证书 – 批号 27420001
- 质量证书 – 批号 02020001
- 质量证书 – 批号 29519001
- 质量证书 – 批号 09119001
- 质量证书 – 批号 01419001
- 质量证书 – 批号 26218001
- 质量证书 – 批号 13518001
- 质量证书 – 批号 02618001
- 质量证书 – 批号 31217001
- 质量证书 – 批号 19317001
- 质量证书 – 批号 34316001
- 质量证书 – 批号 32414001
- 质量证书 – 批号 21214001
- 质量证书 – 批号 08514001
- 质量证书 – 批号 26511001
- 质量证书 – 批号 13211001
- 质量证书 – 批号 00311001
- 质量证书 – 批号 Generic