Corning® 25 mL Class B Reusable Plastic Volumetric Flask, Polypropylene with 10/19 Tapered PP Stopper
产品编号5641P-25
Translucent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 5641P-25 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 平底 |
| 特性 | 可重复使用 |
| 容量 | 25 mL |
| 培养瓶式样 | 体积 |
| 刻度间隔 | 25 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12026001
- 质量证书 – 批号 31625001
- 质量证书 – 批号 08722001
- 质量证书 – 批号 22521001
- 质量证书 – 批号 07521001
- 质量证书 – 批号 32419001
- 质量证书 – 批号 29618001
- 质量证书 – 批号 07218001
- 质量证书 – 批号 26517001
- 质量证书 – 批号 15817001
- 质量证书 – 批号 16716001
- 质量证书 – 批号 12516001
- 质量证书 – 批号 25514001
- 质量证书 – 批号 20214001
- 质量证书 – 批号 12714001
- 质量证书 – 批号 28813001
- 质量证书 – 批号 21011001
- 质量证书 – 批号 16111001
- 质量证书 – 批号 00311001
- 质量证书 – 批号 Generic