Corning® 50 mL Class B Reusable Plastic Volumetric Flask, Polypropylene with 12/21 Tapered PP Stopper
产品编号5641P-50
Translucent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 5641P-50 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 平底 |
| 特性 | 可重复使用 |
| 容量 | 50 mL |
| 培养瓶式样 | 体积 |
| 刻度间隔 | 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30725001
- 质量证书 – 批号 14325001
- 质量证书 – 批号 24923001
- 质量证书 – 批号 33422001
- 质量证书 – 批号 15122001
- 质量证书 – 批号 22221001
- 质量证书 – 批号 16221001
- 质量证书 – 批号 01321001
- 质量证书 – 批号 01020001
- 质量证书 – 批号 13619001
- 质量证书 – 批号 28518001
- 质量证书 – 批号 02918001
- 质量证书 – 批号 27317001
- 质量证书 – 批号 07317001
- 质量证书 – 批号 26516001
- 质量证书 – 批号 20816001
- 质量证书 – 批号 07416001
- 质量证书 – 批号 33615001
- 质量证书 – 批号 28614001
- 质量证书 – 批号 22514001
- 质量证书 – 批号 20614001
- 质量证书 – 批号 01014001
- 质量证书 – 批号 18413001
- 质量证书 – 批号 20111001