Corning® 公制单刻度2L可重复使用塑料量筒,聚丙烯,量入式,顶部带漏斗
产品编号3022P-2L
这种半透明聚丙烯量筒带凸起刻度。量筒具有六边形底座,经“量入式(TC) 校准,公差符合ISO 6706标准。暴露于60°C以上的温度时可能会影响准确度。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3022P-2L |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 3 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 高度 | 482 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02726001
- 质量证书 – 批号 14025001
- 质量证书 – 批号 13325001
- 质量证书 – 批号 33422001
- 质量证书 – 批号 26522001
- 质量证书 – 批号 14522001
- 质量证书 – 批号 01022001
- 质量证书 – 批号 30121001
- 质量证书 – 批号 21521001
- 质量证书 – 批号 03921001
- 质量证书 – 批号 02120001
- 质量证书 – 批号 23819001
- 质量证书 – 批号 15719001
- 质量证书 – 批号 06319001
- 质量证书 – 批号 17818001
- 质量证书 – 批号 11618001
- 质量证书 – 批号 25617001
- 质量证书 – 批号 01917001
- 质量证书 – 批号 20815001
- 质量证书 – 批号 14615001
- 质量证书 – 批号 11815001
- 质量证书 – 批号 23014001
- 质量证书 – 批号 08414001
- 质量证书 – 批号 35413001
- 质量证书 – 批号 18811001
- 质量证书 – 批号 10311001
- 质量证书 – 批号 01111001
- 质量证书 – 批号 Generic