Corning® 公制单刻度500 mL可重复使用塑料量筒,聚丙烯,量入式,顶部带漏斗
产品编号3022P-500
这种半透明聚丙烯量筒带凸起刻度。量筒具有六边形底座,经“量入式(TC) 校准,公差符合ISO 6706标准。暴露于60°C以上的温度时可能会影响准确度。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3022P-500 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 高度 | 360 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06926001
- 质量证书 – 批号 31125001
- 质量证书 – 批号 20524001
- 质量证书 – 批号 26123001
- 质量证书 – 批号 32522001
- 质量证书 – 批号 14422001
- 质量证书 – 批号 27321001
- 质量证书 – 批号 07021001
- 质量证书 – 批号 20220001
- 质量证书 – 批号 02120001
- 质量证书 – 批号 19219001
- 质量证书 – 批号 18419001
- 质量证书 – 批号 15619001
- 质量证书 – 批号 12719001
- 质量证书 – 批号 19018001
- 质量证书 – 批号 17818001
- 质量证书 – 批号 33117001
- 质量证书 – 批号 26917001
- 质量证书 – 批号 24817001
- 质量证书 – 批号 19217001
- 质量证书 – 批号 33616001
- 质量证书 – 批号 23116001
- 质量证书 – 批号 15916001
- 质量证书 – 批号 06216001
- 质量证书 – 批号 32715001
- 质量证书 – 批号 21015001
- 质量证书 – 批号 03315001
- 质量证书 – 批号 33214001
- 质量证书 – 批号 28314001
- 质量证书 – 批号 12814001