Corning® CoolRack 250 mL,可放1个250 mL易握式储液瓶
产品编号432064
康宁CoolRack热传导储液瓶模块可以消除将储液瓶直接放入冰、干冰、酒精浴、水浴和其他冷热源中造成的差异。将CoolRack模块直接放入-196°C至>100°C的冷热源后,模块会迅速适应其温度。
已添加至购物车
康宁CoolRack热传导储液瓶模块可以消除将储液瓶直接放入冰、干冰、酒精浴、水浴和其他冷热源中造成的差异。将CoolRack模块直接放入-196°C至>100°C的冷热源后,模块会迅速适应其温度。