Corning® 冰盘,长方形,大号,9L,紫色
产品编号432099
康宁冰盘和冰桶用途多样且无毒,是传统冰盘的理想替代品。EVA是一种惰性材料,几乎无味,可用于生物医学工程应用,如药物输送装置。这种多用途容器具有高度绝缘、可堆叠、不易碎、重量轻、防漏等特点。不会出现水珠或变形,底部带有纹理,可防止在实验台上打滑。适用于盛装冰、干冰 (-78°)、液氮 (-196°)、乙醇、盐溶液或温热溶液 (+93°C)。有5种尺寸和7种鲜艳的颜色可供选择。可用肥皂和清水、10%漂白剂或70%乙醇清洗。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432099 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颜色 | 紫色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06916018
- 质量证书 – 批号 06916008
- 质量证书 – 批号 06916006
- 质量证书 – 批号 06916003
- 质量证书 – 批号 32315007
- 质量证书 – 批号 5J14HC01
- 质量证书 – 批号 5H20HC01
- 质量证书 – 批号 4L20HC01
- 质量证书 – 批号 4J21HC01
- 质量证书 – 批号 4H24HC01
- 质量证书 – 批号 4H09HC01
- 质量证书 – 批号 4G23HC01
- 质量证书 – 批号 4F05HC01
- 质量证书 – 批号 4D20HC01
- 质量证书 – 批号 4B27HC01
- 质量证书 – 批号 4A12HC01
- 质量证书 – 批号 3K15HC01
- 质量证书 – 批号 3J06HC01
- 质量证书 – 批号 3J05HC01
- 质量证书 – 批号 3I27HC01
- 质量证书 – 批号 3I26HC01
- 质量证书 – 批号 3I08HC01
- 质量证书 – 批号 3H21HC01
- 质量证书 – 批号 3G21HC01
- 质量证书 – 批号 3A00HC01
- 质量证书 – 批号 360257233
- 质量证书 – 批号 360256828
- 质量证书 – 批号 20B52114
- 质量证书 – 批号 12K52114
- 质量证书 – 批号 114268406