Corning® 冰盘,长方形,带盖,中号,4L,粉色
产品编号432113
康宁冰盘和冰桶用途多样且无毒,是传统冰盘的理想替代品。EVA是一种惰性材料,几乎无味,可用于生物医学工程应用,如药物输送装置。这种多用途容器具有高度绝缘、可堆叠、不易碎、重量轻、防漏等特点。不会出现水珠或变形,底部带有纹理,可防止在实验台上打滑。适用于盛装冰、干冰 (-78°)、液氮 (-196°)、乙醇、盐溶液或温热溶液 (+93°C)。有5种尺寸和7种鲜艳的颜色可供选择。可用肥皂和清水、10%漂白剂或70%乙醇清洗。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432113 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颜色 | 粉色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06916022
- 质量证书 – 批号 32315021
- 质量证书 – 批号 5H21JT07
- 质量证书 – 批号 5A02JT07
- 质量证书 – 批号 4K27JT07
- 质量证书 – 批号 4I24JT07
- 质量证书 – 批号 4H23JT07
- 质量证书 – 批号 4G25JT07
- 质量证书 – 批号 4F20JT07
- 质量证书 – 批号 4E07JT07
- 质量证书 – 批号 4C15JT07
- 质量证书 – 批号 4B05JT07
- 质量证书 – 批号 3L28JT07
- 质量证书 – 批号 3G20JT07
- 质量证书 – 批号 3E07JT07
- 质量证书 – 批号 3A00JT07
- 质量证书 – 批号 3A00HC07
- 质量证书 – 批号 364257233
- 质量证书 – 批号 20C32273
- 质量证书 – 批号 149269003
- 质量证书 – 批号 12L52273
- 质量证书 – 批号 12I52273
- 质量证书 – 批号 109268407
- 质量证书 – 批号 008267299