Corning® 冰盘,小号,1L,橙绿色
产品编号432119
康宁冰盘和冰桶用途多样且无毒,是传统冰盘的理想替代品。EVA是一种惰性材料,几乎无味,可用于生物医学工程应用,如药物输送装置。这种多用途容器具有高度绝缘、可堆叠、不易碎、重量轻、防漏等特点。不会出现水珠或变形,底部带有纹理,可防止在实验台上打滑。适用于盛装冰、干冰 (-78°)、液氮 (-196°)、乙醇、盐溶液或温热溶液 (+93°C)。有5种尺寸和7种鲜艳的颜色可供选择。可用肥皂和清水、10%漂白剂或70%乙醇清洗。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432119 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颜色 | 橙绿色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06916028
- 质量证书 – 批号 32315027
- 质量证书 – 批号 5I29HC03
- 质量证书 – 批号 5F09HC03
- 质量证书 – 批号 5A23HC03
- 质量证书 – 批号 4K20HC03
- 质量证书 – 批号 4J29HC03
- 质量证书 – 批号 4H12HC03
- 质量证书 – 批号 4A16HC03
- 质量证书 – 批号 4A00HC03
- 质量证书 – 批号 3L01HC03
- 质量证书 – 批号 3K24HC03
- 质量证书 – 批号 3K17HC03
- 质量证书 – 批号 3J23HC03
- 质量证书 – 批号 3I13HC03
- 质量证书 – 批号 3F22HC03
- 质量证书 – 批号 3E10HC03
- 质量证书 – 批号 3A00HC03
- 质量证书 – 批号 360256829
- 质量证书 – 批号 360256828
- 质量证书 – 批号 29I52231
- 质量证书 – 批号 114268517
- 质量证书 – 批号 094267664
- 质量证书 – 批号 04K52231