text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 冰盘,长方形,中号,4L,红色

产品编号432105

电子邮件


康宁冰盘和冰桶用途多样且无毒,是传统冰盘的理想替代品。EVA是一种惰性材料,几乎无味,可用于生物医学工程应用,如药物输送装置。这种多用途容器具有高度绝缘、可堆叠、不易碎、重量轻、防漏等特点。不会出现水珠或变形,底部带有纹理,可防止在实验台上打滑。适用于盛装冰、干冰 (-78°)、液氮 (-196°)、乙醇、盐溶液或温热溶液 (+93°C)。有5种尺寸和7种鲜艳的颜色可供选择。可用肥皂和清水、10%漂白剂或70%乙醇清洗。

  • 容器由乙烯醋酸乙烯酯 (EVA) 泡沫制成,无毒且可回收,适用于盛装冰、干冰、液氮、乙醇混悬液。
  • 不会出现水珠或漏液,也不会在实验台上打滑。



  • 详情
    产品编号   432105
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Corning®  
    颜色   红色  
    产品规格文件