Corning® Gosselin™ Large Spoon, 8 mL, White PS, Sterile, 100/Bag, 1000/Case
产品编号CUIG-02
- Resistant Polystyrene (PS) cutlery
- Complete range
- Sterile sample handling, single bag
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | CUIG-02 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 食品和饮料检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 919315
- 质量证书 – 批号 911864
- 质量证书 – 批号 901753
- 质量证书 – 批号 899210
- 质量证书 – 批号 894230
- 质量证书 – 批号 886372
- 质量证书 – 批号 872554
- 质量证书 – 批号 863222
- 质量证书 – 批号 841690
- 质量证书 – 批号 776383
- 质量证书 – 批号 770615
- 质量证书 – 批号 761734
- 质量证书 – 批号 755239
- 质量证书 – 批号 751020
- 质量证书 – 批号 743302
- 质量证书 – 批号 743293
- 质量证书 – 批号 735145
- 质量证书 – 批号 716081
- 质量证书 – 批号 705647
- 质量证书 – 批号 701494
- 质量证书 – 批号 698288
- 质量证书 – 批号 695436
- 质量证书 – 批号 693481
- 质量证书 – 批号 680662
- 质量证书 – 批号 680097
- 质量证书 – 批号 676946
- 质量证书 – 批号 671455
- 质量证书 – 批号 665787
- 质量证书 – 批号 662807
- 质量证书 – 批号 655943