Corning® Gosselin™ L Shaped Spreader, Curved End, White PS, Sterile, 25/Bag, 1000/Box, 5000/Case
产品编号ETAR-01
- Polystyrene (PS)
- Packed in resealable bag
- Curved end or "T" end
- Sterile
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ETAR-01 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 965558
- 质量证书 – 批号 921083
- 质量证书 – 批号 914468
- 质量证书 – 批号 911859
- 质量证书 – 批号 911852
- 质量证书 – 批号 874673
- 质量证书 – 批号 869701
- 质量证书 – 批号 860988
- 质量证书 – 批号 858667
- 质量证书 – 批号 856290
- 质量证书 – 批号 854695
- 质量证书 – 批号 853851
- 质量证书 – 批号 842367
- 质量证书 – 批号 837254
- 质量证书 – 批号 829213
- 质量证书 – 批号 826566
- 质量证书 – 批号 825037
- 质量证书 – 批号 823540
- 质量证书 – 批号 811324
- 质量证书 – 批号 809948
- 质量证书 – 批号 807807
- 质量证书 – 批号 805290
- 质量证书 – 批号 801856
- 质量证书 – 批号 800637
- 质量证书 – 批号 796784
- 质量证书 – 批号 794422
- 质量证书 – 批号 789988
- 质量证书 – 批号 785945
- 质量证书 – 批号 784705
- 质量证书 – 批号 783235