Corning® Gosselin™ T Shaped Spreader, Green PS, Sterile, 1/Bag, 300/Box, 1500/Case
产品编号ETAT-03
- Polystyrene (PS)
- Packed in resealable bag
- Curved end or "T" end
- Sterile
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | ETAT-03 |
数量/包 | 1500 /包 |
数量/箱 | 1500 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 885689
- 质量证书 – 批号 809169
- 质量证书 – 批号 804582
- 质量证书 – 批号 770616
- 质量证书 – 批号 761732
- 质量证书 – 批号 750280
- 质量证书 – 批号 743299
- 质量证书 – 批号 742576
- 质量证书 – 批号 739816
- 质量证书 – 批号 710176
- 质量证书 – 批号 705646
- 质量证书 – 批号 701303
- 质量证书 – 批号 682427
- 质量证书 – 批号 676376
- 质量证书 – 批号 669153
- 质量证书 – 批号 658696
- 质量证书 – 批号 655946
- 质量证书 – 批号 655240
- 质量证书 – 批号 654693
- 质量证书 – 批号 653706
- 质量证书 – 批号 638669
- 质量证书 – 批号 627010
- 质量证书 – 批号 624256
- 质量证书 – 批号 617872
- 质量证书 – 批号 613967
- 质量证书 – 批号 611414
- 质量证书 – 批号 608807
- 质量证书 – 批号 607005
- 质量证书 – 批号 604458