Corning® Gosselin™ Stirrer, White PS, Sterile, 5/Bag, 1000/Box, 5000/Case
产品编号AGI-06
This is the suggested replacement for AGI-04.
- Polystyrene (PS)
- Packed in tamper-evident resealable bag
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | AGI-06 |
| 数量/包 | 5000 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 968839
- 质量证书 – 批号 965555
- 质量证书 – 批号 934743
- 质量证书 – 批号 931784
- 质量证书 – 批号 921075
- 质量证书 – 批号 919316
- 质量证书 – 批号 911856
- 质量证书 – 批号 901754
- 质量证书 – 批号 899214
- 质量证书 – 批号 894233
- 质量证书 – 批号 886371
- 质量证书 – 批号 872555
- 质量证书 – 批号 863219
- 质量证书 – 批号 845107
- 质量证书 – 批号 841689
- 质量证书 – 批号 834279
- 质量证书 – 批号 823515
- 质量证书 – 批号 815062
- 质量证书 – 批号 809172
- 质量证书 – 批号 804585
- 质量证书 – 批号 797776
- 质量证书 – 批号 790569
- 质量证书 – 批号 776380
- 质量证书 – 批号 770614
- 质量证书 – 批号 755240
- 质量证书 – 批号 751023
- 质量证书 – 批号 723579
- 质量证书 – 批号 716682
- 质量证书 – 批号 712302
- 质量证书 – 批号 705650