text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1.5 mL Maxymum Recovery® Snaplock微量离心管,聚丙烯,透明,非灭菌,250支/包,10包/箱

产品编号MCT-150-L-C

电子邮件

Axygen® 1.5 mL MaxyClear微量离心管有多种颜色可选,可提供无菌和Maxymum Recovery® 表面离心管。所有Axygen Snaplock微量离心管均具有便于标记的磨砂盖表面以及便于书写的侧面磨砂标记区,且管盖中心带有穿孔口。

  • 可承受的最大RCF为14,000xg
  • Snaplock盖可确保有效密封
  • 管盖中心有薄膜,便于注射器针头插入取样
  • 不含RNase/DNase且无热原,以确保样本完整性
  • 不含RNase/DNase,无热原

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   MCT-150-L-C
    数量/包   250 /包  
    数量/箱   2500 /箱  
    品牌   Axygen®  
    容量   1.5 mL  
    管子式样   微量离心机  
    顶部式样   弹扣盖  
    最高RCF   14000 xg  
    刻度   是  
    刻度间隔   0.25 mL  
    颜色   透明  
    盖式样   弹扣盖  
    无菌   否  
    刻度范围   0.1 - 1.5 mL  
    应用   诊断  
    Product Material   聚丙烯  
    产品规格文件