Axygen® 2.0mL Sterile, Self Standing Screw Cap Tubes and Attached Red Caps with O-rings, 100 Tubes and Caps/Bag, 5 Bags/Unit, 8 Units/Case
产品编号SCT-200-SS-R-S
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-200-SS-R-S |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04026951
- 质量证书 – 批号 31725001
- 质量证书 – 批号 11325001
- 质量证书 – 批号 01325001
- 质量证书 – 批号 16424951
- 质量证书 – 批号 22723954
- 质量证书 – 批号 34222952
- 质量证书 – 批号 33222951
- 质量证书 – 批号 29022953
- 质量证书 – 批号 26621001
- 质量证书 – 批号 19621001
- 质量证书 – 批号 12921001
- 质量证书 – 批号 22519953
- 质量证书 – 批号 20319951
- 质量证书 – 批号 19919951
- 质量证书 – 批号 18919951
- 质量证书 – 批号 15519951
- 质量证书 – 批号 12919951
- 质量证书 – 批号 12619951
- 质量证书 – 批号 12219952
- 质量证书 – 批号 07919001
- 质量证书 – 批号 05319951
- 质量证书 – 批号 35218951
- 质量证书 – 批号 34818951
- 质量证书 – 批号 34718952
- 质量证书 – 批号 26218953
- 质量证书 – 批号 07518951
- 质量证书 – 批号 07418952
- 质量证书 – 批号 06518951
- 质量证书 – 批号 04618951