Costar® 0.65 mL按扣盖微量离心管,聚丙烯,非灭菌,1000/箱
产品编号3208
这种Costar® 0.65 mL微量离心管由自然色 (未着色) 聚丙烯制成,不含RNase/DNase。
- 非灭菌产品,可高压蒸汽灭菌。
- 外壁带有刻度和磨砂书写区,便于样本识别
- 可靠的密封设计,管盖可重复开关
- 平顶盖,便于标记
- 可承受的最大离心力为17,000xg
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3208 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 0.65 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 弹扣盖 |
| 最高RCF | 17000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 颜色 | 本色 |
| 盖式样 | 弹扣盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 无菌 | 否 |
| 自立式 | 没有 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24526000
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 17726000
- 质量证书 – 批号 11926000
- 质量证书 – 批号 09226000
- 质量证书 – 批号 02226000
- 质量证书 – 批号 32525000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 21125000
- 质量证书 – 批号 18225000
- 质量证书 – 批号 14925000
- 质量证书 – 批号 12725000
- 质量证书 – 批号 11425000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 09325000
- 质量证书 – 批号 06225000
- 质量证书 – 批号 04325000
- 质量证书 – 批号 03425000
- 质量证书 – 批号 01825000
- 质量证书 – 批号 24024000
- 质量证书 – 批号 23724000
- 质量证书 – 批号 21824000
- 质量证书 – 批号 19824000
- 质量证书 – 批号 17824000
- 质量证书 – 批号 14224000
- 质量证书 – 批号 12224000
- 质量证书 – 批号 10624000
- 质量证书 – 批号 07824000
- 质量证书 – 批号 03624000
- 质量证书 – 批号 00324000