Costar® 0.65 mL按扣盖微量离心管,聚丙烯,彩色,非灭菌,500/箱
产品编号3209
这种Costar® 0.65 mL微量离心管由彩色聚丙烯制成,不含RNase/DNase。
- 彩色包装包括蓝色、绿色、黄色、红色和橙色离心管各一袋。
- 非灭菌产品,可高压蒸汽灭菌
- 外壁带有刻度和磨砂书写区,便于样本识别
- 可靠的密封设计,管盖可重复开关
- 平顶盖,便于标记
- 可承受的最大离心力为17,000xg
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3209 |
| 数量/包 | 200 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 0.65 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 弹扣盖 |
| 最高RCF | 17000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 颜色 | 彩虹色 |
| 盖式样 | 弹扣盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 彩虹色 |
| 无菌 | 否 |
| 自立式 | 没有 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27326000
- 质量证书 – 批号 25426000
- 质量证书 – 批号 22926000
- 质量证书 – 批号 19026000
- 质量证书 – 批号 16826000
- 质量证书 – 批号 12026000
- 质量证书 – 批号 09126000
- 质量证书 – 批号 02826000
- 质量证书 – 批号 36425000
- 质量证书 – 批号 33025000
- 质量证书 – 批号 30225000
- 质量证书 – 批号 25325000
- 质量证书 – 批号 20425000
- 质量证书 – 批号 15325000
- 质量证书 – 批号 12725000
- 质量证书 – 批号 06525000
- 质量证书 – 批号 34024000
- 质量证书 – 批号 21924000
- 质量证书 – 批号 12124000
- 质量证书 – 批号 06724000
- 质量证书 – 批号 34523000
- 质量证书 – 批号 31023000
- 质量证书 – 批号 23623000
- 质量证书 – 批号 15923000
- 质量证书 – 批号 13523000
- 质量证书 – 批号 10723000
- 质量证书 – 批号 01123000
- 质量证书 – 批号 27022000
- 质量证书 – 批号 19622000
- 质量证书 – 批号 17922000